Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트461-0459: 커버 어셈블리-후방
엔진엔진 필터 및 유체엔진 수리 및 서비스 키트일반 엔진 수리 및 서비스 키트461-0459: 커버 어셈블리-후방
461-0459: 커버 어셈블리-후방

Cat® 후방 커버 어셈블리

브랜드: Cat

제품 이미지
461-0459: 커버 어셈블리-후방
461-0459: 커버 어셈블리-후방
461-0459: 커버 어셈블리-후방
461-0459: 커버 어셈블리-후방
461-0459: 커버 어셈블리-후방
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Cat® 후방 커버 어셈블리

브랜드: Cat

생산 중단됨
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 461-0459 사양

측정 단위

미국미터법
전체 폭(mm): 241.7
전체 폭(in): 9.5
전체 높이(in): 1.6
전체 높이(mm): 40.5
전체 길이(in): 28.9
전체 길이(mm): 735.2
더 보기
부품 번호 461-0459의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

304E2 CR 304E2 304.5E2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료