461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3) pin on High Dump Bucket with bolt-on cutting edge
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    461-1430: 3.0 m3 (3.9 yd3) pin on High Dump Bucket with bolt-on cutting edge

    부품 번호: 461-1430
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Increased dump height equals better performance in loading applications.

    Cat® Loader High Dump Buckets feature greatly increased dump height over standard material-handling buckets. Whether loading trucks, feeding compactors or just working in the pile, high dump buckets offer the performance you need.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 69.7
    • 높이(in): 65.5
    • 무게(lb): 3,833.8
    • 베이스 엣지 두께(in): 1
    • 용량(Cbm): 3
    • 용량(Cyd): 3.9
    • 장비 유형: 소형 휠 로더
    • 커팅 엣지 두께(in): 1
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.