어탯치먼트버킷-중형 휠 로더469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
469-0192: 2.9m3(3.8yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 469-0192에 대한 설명

Cat® 로더 모래 및 자갈 버킷은 일괄 공장 로더 작업 시 골재 처리 용도로 설계되었습니다.

더 보기
부품 번호 469-0192 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2743 mm
폭: 108 in
높이: 56.7 in
높이: 1440 mm
무게: 2724.9 lb
무게: 1236 kg
길이: 56.2 in
길이: 1428 mm
용량: 3.8 yd³
용량: 2.9 m³
Rated Capacity (m3): 2.9
Rated Capacity (yd3): 3.8
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
커팅 엣지 두께: 1 in
커팅 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: Fusion™ 커플러
Width (in): 108
Width (mm): 2743
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
더 보기
부품 번호 469-0192의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

930 938 926

휠 로더

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

더 보기
관련 부품
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

가격 확인
362-0902: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
362-0902: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

재처리, 클램핑, 도징, 그레이딩 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.

가격 확인
417-4919: 1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
417-4919: 1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

가격 확인
360-3320: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러
360-3320: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

가격 확인
345-2760
345-2760: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Base Edge
가격 확인
362-0902
362-0902: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
가격 확인
417-4919
417-4919: 1.9m3(2.5yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
가격 확인
360-3320
360-3320: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료