479-8086: 3.2 m (10 ft) Straight Snow Push
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    479-8086: 3.2 m (10 ft) Straight Snow Push

    부품 번호: 479-8086
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

    Cat® Straight Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity. The Cat Straight Snow push features a standard trip edge system which protects your machine and tool from unseen obstacles.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,143
    • 길이(인치): 45
    • 무게(kg): 523
    • 무게(lb): 1,153
    • 인터페이스: SSL
    • 전체 높이(in): 39.1
    • 전체 높이(mm): 994
    • 주형보드 높이(in): 33.6
    • 주형보드 높이(mm): 854
    • 트립 엣지: 고무
    • 트립 엣지 높이(in): 4.7
    • 트립 엣지 높이(mm): 119
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.