481-3668: 2.4 m (8 ft) Snow Plow
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    481-3668: 2.4 m (8 ft) Snow Plow

    부품 번호: 481-3668
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

    Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,247
    • 길이(인치): 49.1
    • 무게(kg): 502
    • 무게(lb): 1,104.4
    • 부양: 5
    • 블레이드 높이(in): 31.4
    • 블레이드 높이(mm): 797
    • 앵글 폭(in): 78.6
    • 앵글 폭(mm): 1,997
    • 유압 앵글: 35
    • 인터페이스: SSL
    • 전체 높이(in): 31.5
    • 전체 높이(mm): 800
    • 트립 엣지 높이(in): 6
    • 트립 엣지 높이(mm): 152
    • 폭(mm): 2,435
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.