493-2259: BU118 Utility Broom
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    493-2259: BU118 Utility Broom

    부품 번호: 493-2259
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

    Utility brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 구동 방법: 직접 구동
    • 길이(mm): 1,490
    • 길이(인치): 59
    • 높이(in): 31
    • 높이(mm): 973
    • 모터 배기량(CBM/rev): 393
    • 모터 배기량(CI/rev): 24
    • 무게(kg): 470
    • 무게(lb): 1,035
    • 배수구 브러시 중량(kg): 40
    • 배수구 브러시 중량(lb): 88
    • 브러시 속도(rpm): 190
    • 브러시 직경(in): 26
    • 브러시 직경(mm): 660
    • 브룸 유형: 유틸리티 브룸
    • 스위핑 폭(in): 73
    • 스위핑 폭(mm): 1,865
    • 유압 흐름(GPM): 8-22
    • 유압 흐름(LPM): 30-83
    • 전체 폭(mm): 2,115
    • 최적 유압(psi): 2,100-3,300
    • 최적 유압(바): 145-227
    • 필수 유압: 표준 흐름
    • 호퍼 용량(CBF): 17.4 3
    • 호퍼 용량(CBM): 0.49
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.