4C-4730: 4C-4730 운반 하는 경우
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4C-4730: 운반 하는 경우

    부품 번호: 4C-4730
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(A)(내부)(in): 24.50
    • 길이(A)(외부)(in): 26.00
    • 길이(B)(내부)(in): 13.00
    • 길이(B)(외부)(in): 16.56
    • 길이(C)(내부)(in): 4.00
    • 길이(C)(외부)(in): 4.50
    • 깊이(D)(내부)(in): 0.78
    • 깊이(D)(외부)(in): 0.90
    • 깊이(E)(내부)(in): 3.12
    • 깊이(E)(외부)(in): 3.31
    • 내부 길이 A(in): 24.50
    • 내부 길이 B(in): 13.00
    • 내부 길이 C(in): 4.00
    • 내부 깊이 D(in): 0.78
    • 내부 깊이 E(in): 3.12
    • 래치 수: 2
    • 색상: 회색
    • 외부 길이 A(in): 26.00
    • 외부 길이 B(in): 16.56
    • 외부 길이 C(in): 4.50
    • 외부 깊이 D(in): 0.90
    • 외부 깊이 E(in): 3.31
    • 핸들 소재:
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.