4C-9662: 4C-9662 측정 도구 사례, 355 x 832 x 115 m m (14.0 x 32.8 x 4.5 인치)
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4C-9662: 측정 도구 사례, 355 x 832 x 115 m m (14.0 x 32.8 x 4.5 인치)

    부품 번호: 4C-9662
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 길이(in): 36
    • 내부 깊이(in): 5
    • 내부 폭(in): 13 1/2
    • 무게(lb): 15
    • 외부 길이(in): 37
    • 외부 깊이(in): 6
    • 외부 폭(in): 17 1/2
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.