4I-6610: 4I 6610
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4I-6610: 4I 6610

    부품 번호: 4I-6610
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    열가 소성 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    excavator
    365B 385C L 320C 324D 317 N 320 L 326F 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2 320D2 L 320N 320D 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C 320D2L 385CL 320DL 320CL 385BL 325B 324EL 320D2 350L 324ELN 340FUHD 320BL 320L 320 315L 320S