4I-7434: 4I-7434 장착 유연성을 발휘
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4I-7434: 4I-7434 장착 유연성을 발휘

    부품 번호: 4I-7434
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.81
    • 마운트 높이(in): 1.17
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(in): 2.46
    • 헤드 두께(in): 0.85
    • 헤드 외부 직경(in): 3.7
    excavator
    EL200B 322-A L 325-A 322 L 320-A 325 L 320 L 325-A FM L 325-A L 320-A L 322-A LN 322-A

    engine - industrial
    3116