4J-0985: 4J-0985
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4J-0985: 4J-0985

    부품 번호: 4J-0985
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (더블 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    pipelayer
    561C 572G

    track-type loader
    941 941B 951 953 943 951C 951B

    engine - industrial
    G398

    track-type tractor
    4A 4S 143 140 D9T 4 153 D4E 181 161 151 141 191 150 D4E SR 163