4J-7945: 4J-7945 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4J-7945: Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 4J-7945
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 9.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 11 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    earthmoving compactor
    826C 816

    wheel-type loader
    966C 966F 970F 966D 992 966E 966R 992B 966F II

    petroleum products
    C280-12

    wheel dozer
    824C 824S

    off-highway truck
    773 772

    excavator
    320B 320B L 320B S 235 320B N

    marine products
    3612 C280-12 C280-16 3616

    track-type loader
    983B 983

    engine - industrial
    G3612 G3616 C280-16 3612

    wheel tractor-scraper
    657E 621B 623F 623 621E 633D 651E 623E 627E 623B 657B 621 621G 627 621S 627B 657G 627F 660B 627G 641B 621F 666B 639D 650B 651B 623G 621R

    articulated dump truck
    D44B D550B

    track-type tractor
    7S 57H 7A 7SU D7H D8R 7U 7 D8R II 57

    load, haul, dump
    R1600 R1300G II R1300G R1600G R1300 R1600H