4N-8307: 4 박 일-8307
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4N-8307: 4 박 일-8307

    부품 번호: 4N-8307
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    머플러

    자세히 설명 하면:

    • 머플러 소음을 하 여 내부 연소 엔진의 배기 가스 배출의 양을 줄일 수 있습니다.


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,323.34
    • 높이(mm): 447.04
    • 폭(mm): 624.84
    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B

    earthmoving compactor
    826B 825B