4S-8538: 4S-8538
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4S-8538: 4S-8538

    부품 번호: 4S-8538
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 베어링
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B D3C III D4C 5S 4P D3 D6M D6R II 5A PAT D4H 163 D6R D5B 5P D5H D7R D5 D3B 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C 4 D5N D6N D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C D4C II 55 D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R 583R 561D 561M 572R II 561N 587R PL87 587T

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18 IT18B IT12 IT28B

    wheel-type loader
    966C 910 950 930R 926 916 926E 930T G926 G916 G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L 931B 933 955K 931C II 939 935B 931 935C 931C 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816 815