4T-2958: 4T-6228
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-2958: 4T-6228

    부품 번호: 4T-2958
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Xt-3 ES 높은 압력 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M325B W345B II W330B

    wheel-type skidder
    525B 535B 525

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517

    excavator
    322B L 322C FM 320C FM 330C FM 330C MH 322B 330B L 325B L 325C FM 345B II 322B LN 330B LN 345B 325C L 325C 345B II MH 330B 330C L

    wheel tractor-scraper
    637G 621F 651E 631E 657E 627F 631G 627G 621G 637E 657G

    track-type tractor
    5S D5H 5P D5 55 5 5A