4T-5540: 4T-5540 스냅에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-5540: 4T-5540 스냅에와 퍼 실

    부품 번호: 4T-5540
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 조절기

    덜 심한 환경 조건 및 압력에 대응 하는 보다 라이터 부하 유압 응용 프로그램에서 사용 하지만, 시스템을 입력에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.75
    • 내부 직경(mm): 95.25
    • 베이스 두께 - C(+/- 0.010인치)(in): 4.08
    • 베이스 두께 - C(+/- 0.254mm)(mm): 103.70
    • 실 모양: REG형
    • 외부 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 4.25
    • 외부 직경 - B(+/- 0.003인치)(mm): 108.00
    • 폭 - A(+/- 0.02인치)(in): 0.25
    • 폭 - A(+/- 0.508mm)(mm): 6.38
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.