4T-5718: 4T-5718 헤드의 마모 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-5718: 4T-5718 헤드의 마모 링

    부품 번호: 4T-5718
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 5.25
    • 로드 직경(mm): 133.35
    • 홈 직경 - B(+/- 0.001인치)(in): 5.45
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0254mm)(mm): 138.43
    • 홈 폭 - A(+/- 0.003인치)(in): 2.50
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0762mm)(mm): 63.50
    excavator
    245 235C 245D 235D 235B 245B