4T-6761: 4T-6761 세그먼트 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-6761: 세그먼트 엣지 보호

    부품 번호: 4T-6761
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    세그먼트 엣지 보호

    자세히 설명 하면:
    중간 정도의 충격과 중간 정도의 마모성을 가진 재처리 자재 운반 하는 것이 이상적입니다.

    특성:
    Cat® 세그먼트 당신에 게 더 많은 리딩 엣지 마모 소재, 수명을 연장 하 고 피스 부품에 대 한 귀하의 투자를 감소 합니다. 피스 부품을 줄이고 더 많은 리딩 엣지 마모 소재를 창출 하는 세그먼트를 되돌릴 수 있습니다. 각 세그먼트는 스페이드 베이스 엣지에 대 한 계정에 별도 왼쪽 및 오른쪽 프로 파일 뿐만 아니라, 별도 센터를 수 있습니다.

    • 길이(mm): 431
    • 길이(인치): 16.9
    • 두께(in): 1.57
    • 두께(mm): 40
    • 엔드 폭(mm): 590
    wheel-type loader
    990K 992D 992G 990 II 990 992C

    work tool