4T-6778: 4T-6778 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-6778: 4T-6778 완충 실

    부품 번호: 4T-6778
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: A 형

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 1.87
    • 로드 직경(mm): 47.62
    • 실 모양: A형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.005인치)(in): 0.14
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 3.56
    • 홈 폭 - A(+/- 0.005인치)(in): 2.25
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 57.20
    track-type tractor
    D7H 57H 7S 57 7A 7SU 7 7U