4T-6931: 4T-6931 헤드의 마모 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4T-6931: 4T-6931 헤드의 마모 링

    부품 번호: 4T-6931
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 6.75
    • 로드 직경(mm): 171.45
    • 홈 직경 - B(+/- 0.001인치)(in): 7.01
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0254mm)(mm): 177.96
    • 홈 폭 - A(+/- 0.003인치)(in): 3.50
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0762mm)(mm): 88.90
    wheel tractor-scraper
    657E 657G 651E