4E-8534: 4E-8534 리 테 이너를 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4E-8534: 리 테 이너를 실

    부품 번호: 4E-8534
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 리 테 이너
    • 내부 직경(in): 0
    • 내부 직경(mm): 0
    • 높이(in): 0
    • 높이(mm): 0
    • 외부 직경(in): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    • 자재 설명: 0
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950G 960F 962M 950H 950B 962G 962G II 966E 962H 966F 950M 950G II 962K 950K 950L 950M Z 962 962L 966G 950F II 950E 950F 962M Z 950B/950E 966D

    compactors
    816B

    wheel loaders
    962L 962H 950G 962G 950H 962GII 950F

    articulated trucks
    D350EII

    wheel-type skidder
    530B 528B 528

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    articulated dump truck
    D40D D350E II D30D D400D D25D D250E II D350D D300E II D300E D400E D350E