제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 509-4457에 대한 설명
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
경고:이 제품은 비소를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 비소는 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 509-4457 사양
측정 단위
미국
미터법
Washer Type:
Flat
Outer Diameter (in):
0.984
Thickness (in):
0.236
자재:
강철, 구조 강철
Outside Diameter (in):
0.984
Inside Diameter (in):
0.512
부품 번호 509-4457의 호환 가능 모델
이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.