Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트포크520-3463: 1219mm(48인치)
어탯치먼트포크520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)

추가 포크 갈래는 원목 및 제재목 포크 캐리지의 다기능성을 강화하여, 사용자의 필요에 맞는 다양한 스타일과 길이를 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)
520-3463: 1219mm(48인치)

추가 포크 갈래는 원목 및 제재목 포크 캐리지의 다기능성을 강화하여, 사용자의 필요에 맞는 다양한 스타일과 길이를 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 520-3463 사양

측정 단위

미국미터법
전체 길이: 55.1 in
전체 길이: 1399 mm
길이: 48 in
길이: 1219 mm
폭: 150 mm
폭: 5.9 in
높이: 38 in
높이: 965 mm
갈래 두께: 2.6 in
갈래 두께: 65 mm
부하 용량: 9700.3 lb
부하 용량: 4400 kg
무게: 343.9 lb
무게: 156 kg
갈래 구성: 흔들림, 부양
Width (in): 6
Width (mm): 150
Length (mm): 1219
Length (in): 48
Tine Configuration: Swinging, Floating
더 보기
부품 번호 520-3463의 호환 가능 모델

휠 로더

938M 926M 930M

더 보기
관련 부품
477-9893: 4.26m(14피트)
477-9893: 4.26m(14피트)

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

가격 확인
479-8108: 3.7m(12피트)
479-8108: 3.7m(12피트)

최상의 효율성과 출력으로 눈을 옮기는 강력한 디자인을 제공합니다.

가격 확인
477-9893
477-9893: 4.26m(14피트)
가격 확인
479-8108
479-8108: 3.7m(12피트)
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료