Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트529-5868: SW360, 100mm(4in)
어탯치먼트529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)

아스팔트 포장 절단, 도로 확장 연동 절단, 공공시설 도랑 파기에 이상적입니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)
529-5868: SW360, 100mm(4in)

아스팔트 포장 절단, 도로 확장 연동 절단, 공공시설 도랑 파기에 이상적입니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 529-5868에 대한 설명

Cat® 휠 톱은 아스팔트, 보강 콘크리트, 암반 또는 얼어붙은 지면과 같이 단단한 표면에서 고성능 도랑 굴삭 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

더 보기
부품 번호 529-5868 사양

측정 단위

미국미터법
최대 절단 깊이: 600 mm
최대 절단 깊이: 23.6 in
Cutting Width (mm): 100
Cutting Width (in): 4
휠 폭: 3.9 in
휠 폭: 100 mm
Max Cut Depth (in): 24
Max Cut Depth (mm): 600
무게: 2943.2 lb
무게: 1335 kg
Required Hydraulics: High Flow XPS
전체 폭: 1655 mm
전체 폭: 65.2 in
전체 높이: 69.5 in
전체 높이: 1765 mm
길이: 2417 mm
길이: 95.2 in
필수 유압: 높은 유속 XPS
최적 유압 흐름: 98-125L/min(26-33gpm)
최적 유압: 230-280bar(3,300-4,000psi)
모터 배기량: 102.9 in³/rev
모터 배기량: 1686 cm³/rev
최대 압력에서의 휠 토크: 7509 N·m
최대 압력에서의 휠 토크: 5538.4 lb/ft
최대 흐름에서의 휠 속도: 74RPM
최대 흐름에서의 비트 속도: 360 m/min
최대 흐름에서의 비트 속도: 1181.1 ft/min
윈추형 비트 - 휠 당: 80
표준 비트 유형: 콘크리트
선택사양 비트 유형: 다용도
측면 시프트 주행: 550 mm
측면 시프트 주행: 21.7 in
도랑 청소 장치:
구동 방법: 직접 구동
인터페이스 유형: 스키드 스티어 커플러
Required Hydraulic Flow Range: 125L/min(33gpm)
Max Depth of Cut: < 20in|< 508mm
더 보기
부품 번호 529-5868의 호환 가능 모델

휠 톱

SW360

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료