Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 스키드 스티어 로더532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
어탯치먼트버킷 - 스키드 스티어 로더532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨

다양한 목적의 적재, 운반, 덤프에 활용됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨
532-7745: 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨

다양한 목적의 적재, 운반, 덤프에 활용됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 532-7745에 대한 설명

Cat 스키드 스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더용 Cat® 산업용 성능 버킷은 다양한 목적 및 자재의 적재, 운반, 덤프에 적합하도록 설계되었습니다. 건설 및 산업용에 적합한 버킷입니다.

더 보기
부품 번호 532-7745 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2036 mm
폭: 80.2 in
용량: 0.81 yd³
용량: 0.62 m³
무게: 729.7 lb
무게: 331 kg
높이: 21.7 in
높이: 550 mm
길이: 43 in
길이: 1092 mm
베이스 엣지 두께: 0.7 in
베이스 엣지 두께: 19 mm
측면 벽 두께: 5 mm
측면 벽 두께: 0.2 in
Width (in): 80
Width (mm): 2035
인터페이스 유형: 스키드 스티어 커플러
Capacity (mm): 0.6
Capacity (in): 0.79
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
더 보기
부품 번호 532-7745의 호환 가능 모델

전지형 로더

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

콤팩트 트랙 로더

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

스키드 스티어 로더

226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료