Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트제설차546-4485: SR118
어탯치먼트제설차546-4485: SR118
546-4485: SR118

도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118

도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 546-4485에 대한 설명

Cat® 제설차는 도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었으며 다양한 겨울철 청소 및 정비 작업에 이상적입니다.

더 보기
부품 번호 546-4485 사양

측정 단위

미국미터법
흡입구 폭: 1614 mm
흡입구 폭: 63.5 in
Intake Width (mm): 1614
Intake Width (in): 63.5
전체 폭: 1877 mm
전체 폭: 73.9 in
Maximum Throw (m): 12.2
Maximum Throw (ft): 40
무게: 954.6 lb
무게: 478 kg
Required Hydraulics: Standard Flow
전체 높이: 72.6 in
전체 높이: 1843 mm
전체 길이: 37.4 in
전체 길이: 951 mm
필수 유압: 표준 유속
최적 유압 흐름: 80L/min(21.1gpm)
최적 유압: 230bar(3,335.9psi)
절단 높이: 34.1 in
절단 높이: 867 mm
최대 스로: 40 ft
최대 스로: 12.2 m
오거 직경: 18 in
오거 직경: 457 mm
임펠러 팬 직경: 635 mm
임펠러 팬 직경: 25 in
임펠러 팬 폭: 8.7 in
임펠러 팬 폭: 222 mm
슈트 회전: 270도
Throw Distance: 40ft|12m
Overall Width: 70-80인치|1,778-2,032mm
Intake Width: 70-80인치|1,778-2,032mm
더 보기
부품 번호 546-4485의 호환 가능 모델

전지형 로더

257D

콤팩트 휠 로더

908M 906M 907M

콤팩트 트랙 로더

259D 249D 239D 289D 279D 299D2 299D2 XHP

스노 송풍기

SR118

스키드 스티어 로더

246D 236D 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D2

휠 로더

907K 908K 908 906K 907 906

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료