Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사564-9152: M5 피팅 나사
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사564-9152: M5 피팅 나사
564-9152: M5 피팅 나사

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

브랜드: Cat

fallback-image
564-9152: M5 피팅 나사

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 564-9152에 대한 설명

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

더 보기
부품 번호 564-9152 사양

측정 단위

미국미터법
볼트 길이(mm): 16.0
그립 길이(in): 3,937.008
나사 방향: RH
나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M5x0.8
그립 길이(mm): 99,999.99
자재: 탄소 스틸
볼트 길이(in): 0.63
볼트 유형: 카운터 싱크(플랫)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
더 보기
부품 번호 564-9152의 호환 가능 모델

모터 그레이더

16GC

트랙 로더

963

로터리 드릴

MD6380 MD6200

휠 트랙터

631K 637K 651

굴삭기

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

휠형 굴삭기

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

부하 견인 덤프

R2900 XE OTHER

휠 트랙터 스크레이퍼

657 651 631K 637 631 637K

휠 로더

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

휠 스크레이퍼

637K

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료