여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성566-6252: 3524 엔진을 C175-20으로 전환
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성566-6252: 3524 엔진을 C175-20으로 전환
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

285-5247: PLATE AS
285-5247: PLATE AS수량: 1
284-9631: 유압 팬 피스톤 펌프
284-9631: 유압 팬 피스톤 펌프수량: 1
354-6918: 4 섹션 선형 유압 유체 기어 펌프
354-6918: 4 섹션 선형 유압 유체 기어 펌프수량: 1
6V-7742: M20 육각 너트
6V-7742: M20 육각 너트수량: 4
9X-8268: 3.5mm 두께의 하드 와셔
9X-8268: 3.5mm 두께의 하드 와셔수량: 2
116-3719: 75mm 롱 테이퍼 잠금 스터드
116-3719: 75mm 롱 테이퍼 잠금 스터드수량: 4
1P-4584: 84.94 mm 카운터 보어 직경 스플릿 플랜지
1P-4584: 84.94 mm 카운터 보어 직경 스플릿 플랜지수량: 8
8T-4140: M16-2 x 60mm 육각 머리 볼트
8T-4140: M16-2 x 60mm 육각 머리 볼트수량: 24
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 16
8T-3282: 3.5mm 두께의 하드 와셔
8T-3282: 3.5mm 두께의 하드 와셔수량: 4
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 육각 헤드 볼트
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 육각 헤드 볼트수량: 16
286-2631: 85mm 롱 테이퍼락 스텐 스터드
286-2631: 85mm 롱 테이퍼락 스텐 스터드수량: 4
290-7296: M16 육각 볼트
290-7296: M16 육각 볼트수량: 2
5P-8077: 분할 플랜지(카운터 보어 직경 64.13 mm)
5P-8077: 분할 플랜지(카운터 보어 직경 64.13 mm)수량: 12
6V-5553: 151.99mm 내경 실-오링
6V-5553: 151.99mm 내경 실-오링수량: 1
6F-4718: 164.69mm 내경 실 O 링
6F-4718: 164.69mm 내경 실 O 링수량: 1
8T-4122: 3.5mm 두께의 하드 와셔
8T-4122: 3.5mm 두께의 하드 와셔수량: 24
1-17/17 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 566-6252에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 566-6252 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 566-6252의 호환 가능 모델

트럭

797

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료