• \
  • 5B-5473: 5B-5473 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
5B-5473: 5B-5473 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5B-5473: 5B-5473 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 5B-5473
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    adt
    D400E D350E

    com
    816K

    meng
    3612 3608 3616 3606

    ttt
    D9T D6E D11R D10T2 D9R D10T D11T D6G2 XL D6E SR D6G SR D10R

    ieng
    G3612 G3616 G3608 G3606

    wts
    627E 621E 615C

    wtt
    814K 8A4K

    mg
    16 16H 16H NA 16G

    oht
    771D 769D 775D 776D 777C 773E 776C 777D 775B 769C 777E 773D 771C 773B 775E

    epg
    3608

    wtl
    980C 988F 988F II 988B

    comp
    CP-563 CS-563