• \
  • 5C-6266: 5C-6266 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
5C-6266: 5C-6266 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5C-6266: 5C-6266 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 5C-6266
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    asphalt pavers
    AP-1055B

    whex
    W330B

    lhd
    R1700G R3000H R1300G II R1600H R2900G

    uat
    AD30

    fp
    SAT223T SAT223

    ttl
    939 933

    track type tractors
    D3CLGP D4B D5C D11R D4CIIILGP D6ESR2000 D6D D4CII D3CII D5CIII D4CLGP D8RLRC D3CIILGP D8N

    track excavators
    225DLC 235B 235C 330 245BII 227FB 330BL 215BLC 225B 229 350L 219D 330L 350 235D

    articulated trucks
    740BEJ 730 725 D250EII

    wtl
    993K 994 980C

    chal
    75E 65C 95E 85E 65E 75C 85D 85C 65D

    meng
    3406B 3406C

    underground mining loaders
    R1300G R2900G R1600G R1300GII

    adt
    730 D250E II D300E II D250E 725 D300E

    ttt
    D11T D7G2 D11N D5C III D3C III D8R D8N D4C III D11R D7G D5E D9T D10T D6E SR

    ieng
    C11 C13 3406B CPT372

    ag tractors
    75D

    wts
    611 657E 627K LRC 651E 621K 657G 615C 637G 627K 621K OEM 613C II 615C II 623K LRC

    wtt
    824K

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    mh
    MH3037 MH3059 MH3049

    oht
    771D 773G 793F AC 773G LRC 773G OEM 775G LRC 794 AC 785 775G OEM 777E 775G 789 MT4400D AC 795F XQ 789C 795F AC

    rrss
    RM-250C RM-350B RM-350 SM-350 RR-250B SS-250B SS-250 RR-250

    com
    826K 826C

    wheel tractor scrapers
    657EPP 623K 657E 657G 621KLRC 631G

    cold
    PR-1000C PM822 PR-450C PM820 PM620 PM825 PM622 PM-565 PR-1000

    track loaders
    931BLGP 935B 935CII 931CII 931C 931CLGP 931CIILGP 933 935C

    motor graders
    14H

    compactors
    825K 836

    pipe
    561M 578 PL87 572R

    tmh
    TH103 TH82 TH83 TH63 TH62

    ap
    BG-225C AP-1050 AP-1055B AP-900B AP-1000B AP-650B AP-1000 BG-2455C BG-230 BG-260C BG-245C BG-230D AP-800D BG-210B BG-240C BG-225B AP-800C AP-1050B

    exc
    350 330 330 L 330B L 350 L

    pipelayers
    572R 583R 561H

    petr
    TH35-E81 CX31-C13I CX35-P800 TH48-E70 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13I

    15 to 18 liter
    3406C 3406B

    skidders
    D5TSKHII D4TSKHIII

    epg2
    SR4

    off highway trucks
    769D 771D

    wheel loaders
    986H 980FII 980F 986K

    epg
    3304B C9 3456 C15

    wheel dozers
    824K