5I-7942: 5I-7942 으로 서 커플링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5I-7942: 5I-7942 으로 서 커플링

    부품 번호: 5I-7942
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 게이지 직경(in): 3.03
    • 게이지 직경(mm): 77
    • 자재: 강철
    • 클램프 폭(in): 0.58
    • 클램프 폭(mm): 14.8
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    314D CR 312D 312-A 314C 311D LRR 312C L 315D L 312C 312B L 319D L 313D 314D LCR 319D LN 312B