5I-8510: 5I-8510
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5I-8510:

    부품 번호: 5I-8510
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Xt-6 ES 높은 압력 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    excavator
    323D L 325C L 345D L 320D 345C L 349D2 L 320D LRR 320 GC 323E SA 320D L 323F L 345D 321D LCR 330C L 345C 320D2 320D2 L 325F 323E LN 349D2 325C 320D2 GC 330B L 323 320F L 323D2 L 320 320D LN 349D L 538 345D L VG 323D S 325F LCR 320D RR 323D2 350-A 323D LN 330B LN 320E 320E LRR 323F OEM 323F 320E L 350-A L 320E RR 323F LN 350 L 320E LN 349D 323D SA 323D 323E L 330C LN