5J-5794: 5J-5794 12 포인트 헤드 볼트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5J-5794: 5J-5794 12 포인트 헤드 볼트

    부품 번호: 5J-5794
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 13
    • 볼트 유형: 12포인트 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.50
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    wheel tractor-scraper
    651 637E 631E 613C 641 613C II 657 666

    engine - generator set
    C15

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M

    forest products
    227

    wheel-type loader
    988B 988H 980G 988F 980H 992C 980C 980F 980G II 980F II 992D 988F II 990H

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    D44B D400D D550B D35HP D40D D400

    engine - truck
    C15 3406E

    off-highway truck
    777D 770 772

    cold planer
    PM-200

    track-type tractor
    173B 183B 193B D9G D8L D9T D8T D7F

    wheel dozer
    844H 834S 834U 834B 824C 834H 824S

    track-type loader
    953 973 943 953B 963 983B

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-C15T TH55 TH55FT-E90 CX31-C15I TH55-E70 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    excavator
    245 235 350-A 350-A L 225

    earthmoving compactor
    836 836H 826C 825C 825