5J-7234: 5J-7234 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5J-7234: 5J-7234 피스톤 실

    부품 번호: 5J-7234
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유형 1

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 5.25
    • 실 모양: 1형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 4.48
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.38
    track-type tractor
    D7H 8 7SU D7R II 7S 7 D7R XR D8L 57 58 8S 7U 7A D7R D7R LGP 57H 8A 8U 7S LGP