5P-4057: 5P-4057 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5P-4057: NBR (75) o 링

    부품 번호: 5P-4057
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 1차 실링 자재: 0
    • 내부 직경(in): 29.92
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실/O 링 유형: 0
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    wheel-type loader
    992C 992D

    petroleum products
    3516C TH55-E70 TH55 TH55FT-E90

    off-highway truck
    793F XQ 795F AC 794 AC 797 793F OEM 797B 793F 793F CMD

    wheel dozer
    854G

    pipelayer
    PL87 572R PL83 583R 587R 578 583T 572R II PL72 587T

    track-type tractor
    10 D6R II 56H D6H D6T D6T XL D8R D6R III D6R D6H XL 7 D6T XW D7H 6S D6 6A D6H XR D7R 7S LGP 8U 7SU D8N D6R XL 10U 8SU D10 D6H II D8R II D11T D6T LGP D6T XL PAT D8T D7R LGP D7R II 7S 7U 6SU D11R D6R STD 6 8 11U 11SU 7A 57H 11 10C 57 D11N D6T LGPPAT 10S 56 8A D7R XR D6T XW PAT D6R LGP D6 XE D4C III