5P-4135: 5P-4135 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5P-4135: Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 5P-4135
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 6.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 8
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    wheel-type loader
    980G

    challenger
    95E 65E 85E 75E

    engine - generator set
    3512C

    track-type loader
    931C II 935C II

    engine - industrial
    D349

    articulated dump truck
    D300D

    telehandler
    TH255C

    work tool
    PIN GRAB

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    motor grader
    24 140 160M 120 18M3 14L 140M 12M 3 AWD 16M3 14M 12K 140M 3 12M 2 140M 2 140M 3 AWD 14H 140H 120M 160M 2 160K 140K 12H 12M 120K 160M 3 120M 2 12M 3 135H 14M3 16M 143H 120H 160H 160M 3 AWD 140K 2 24M 163H 16H 14M-3 120K 2

    track-type skidder
    54H 4P

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    excavator
    345B II 345C

    pipelayer
    589

    marine products
    D349

    wheel tractor-scraper
    637G 637K 637E

    track-type tractor
    D4C II D4H III 8U 57H D8L D8N D3C II 8A 4S 4P 4 D4H 8 8SU D4H XL