5P-4624: 5P-4624 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5P-4624: 5P-4624 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 5P-4624
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 9.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 11 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    3500
    3512B G3516 3512 3516B G3512 G3508 3512C 3508B 3516 3516E 3512BHD 3508 3516BHD G3516B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3516B 3512B 3516 3512C G3520B 3516C G3516 G3516B G3512 PP3516 PM3516 3508 3508B PMG3516 3508C PM3508 3516E G3508 XQC1200 PM3512 XQC1600

    petroleum products
    3512B 3508C 3512C 3516C CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3512 3516B 3516 3508B

    track-type loader
    943 953

    engine - industrial
    3512E 3512 3508 3516 G3516J G3516 G3508 3516C 3512B 3508B G3508B 3516E 3516B G3512 3512C 3508C G3520J G3516B SPS343 G3520B G3508J G3512B

    track-type tractor
    55 D4H 4S 4P 4A 54 4