Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

5Q-3761: LINK AS-TCK
5Q-3761: LINK AS-TCK
5Q-3761: LINK AS-TCK

Cat® Link As-Track

브랜드: Cat

제품 이미지
5Q-3761: LINK AS-TCK
5Q-3761: LINK AS-TCK
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Cat® Link As-Track

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5Q-3761에 대한 설명

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.

Attributes:

  • Sealed track has contact between the internal pin and bushing causing wear to begin immediately because of the friction between the two parts. This results in a significant increase of internal wear life of the link assembly. Grease Lubricated Track link assemblies are direct replacements for sealed link assemblies on Cat Hydraulic Excavator models.
  • Belleville washers are springs shaped like a washer. They are used in Sealed Track to help keep the system sealed.

더 보기
부품 번호 5Q-3761 사양

측정 단위

미국미터법
Number of Track Sections: 49.0
Track Pitch (mm): 190.5
Bolt Size (in): 3/4
Track Pitch (in): 7.5
더 보기
부품 번호 5Q-3761의 호환 가능 모델

굴삭기

320-A L 320B L 320 L

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료