5S-4455: 5S-4455 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5S-4455: 5S-4455 내부 스냅 링

    부품 번호: 5S-4455
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 부드럽게 한 기본 사양

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 형상: 강화된 기본형
    ttt
    D6T D6T XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT

    wts
    623K LRC 637K 631E 637G 621G 631G 657E 627G 627F 623K 621F 657G 627E 631K 621H 621K OEM 627H 623G 627K 623H 621K 615C II 627K LRC 615C 651E 637E 621E

    wtt
    854G 854K

    emac
    C9.3

    mg
    140M 2 12M 2 14L 160M 2 120M 2 12M 3 AWD 16M3 120M 160M 3 12M 140M 3 AWD 14M 12M 3 160M 3 AWD 18M3 14M3 140M 3 160M 140M 14M-3

    pipe
    589