5W-1787: 5W-1787 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5W-1787: 5W-1787 NBR (70) o 링

    부품 번호: 5W-1787
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.92
    • 내부 직경(mm): 125
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 125.00
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (70)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.24
    • 횡단면 직경(mm): 6.00
    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M315D M315D2 M317D2 M316D M315C M313C M313D M316C

    excavator
    214B 205B 224B 213B