5W-4819: 5W-4819 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5W-4819: 5W-4819 NBR (70) o 링

    부품 번호: 5W-4819
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.35
    • 내부 직경(mm): 85
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 85.00
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (70)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    • 횡단면 직경(mm): 3.00
    asphalt paver
    AP355F AP300F

    skid steer loaders
    262D3LRC 272D3

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M315C M318C M316C M313C

    wheel-type loader
    990K 993K 914K 918M 914M

    wheel dozer
    844K

    excavator
    212 206

    compact track loaders
    299D3

    skid steer loader
    246D 289D 299D2 277D 272D 272D2 297D 297D2 262D 287D 299D2 XHP 279D 272D2 XHP 297D2 XHP 297D XHP 299D