5W-4881: 5W-4881 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5W-4881: 5W-4881 NBR (70) o 링

    부품 번호: 5W-4881
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.21
    • 내부 직경(mm): 5.3
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 5.30
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (70), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.09
    • 횡단면 직경(mm): 2.4
    material handler
    MH3022 MH3024

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M320 M318D MH M316C M315C M322D2 MH M322F M320D2 M318F M322C M322D MH M324D2 MH M320F M322D2 M318C M318C MH M316F M313C

    forest products
    SAT323TSC SAT322TSC SAT318TSC SAT214 SAT322T SAT323T SAT223T SAT318T SAT323 SAT318

    excavator
    214B FT 206B 206 224B 212B