5W-6378: 5W-6378 FKM (80) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5W-6378: FKM (80) o 링

    부품 번호: 5W-6378
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.38
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM (80), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    forest products
    539 554

    wheeled excavator
    M315 M318 M320 M322D2 M316C M322D M315C M322D MH M322C M318C M318D MH M316D M316F M318D M314F M317D2 M324D2 MH M313D M323F M318C MH M320D2 M318F M320F M322F M315D2 M315D M322D2 MH

    material handler
    MH3024 MH3026 MH3022

    excavator
    205 M315F 212B M318F 206 212 M317F 206B