5W-6388: 5W-6388 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5W-6388: 5W-6388 NBR (90) o 링

    부품 번호: 5W-6388
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.76
    • 내부 직경(mm): 70
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 70.00
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (90)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    • 횡단면 직경(mm): 3
    material handler
    MH3022

    wheeled excavator
    M312 M315 M318 M315C M316C M316F M313C M318D MH M316D M314F M318D M313D M320D2 M315D2 M315D M318F M317D2 M318C M320F

    forest products
    586C 2864C

    excavator
    214B 206 214B FT

    skid steer loader
    216B3 232D 247B3 226B3 242B3 259B3 249D 236B3 257B3 252B3 239D 226D