5S-0822: 5-0822
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5S-0822: 5-0822

    부품 번호: 5S-0822
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    슈 (중간 정도의 서비스, 단 한 번 Grouser)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈에는 중간 정도의 충격과 마모 조건에 대 한 저에 대 한 최고의 입장을 이해 합니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈, 최고의 침투 력과 트랙 션을 제공 하 고 마모 및 벤딩 저항 다양 한 폭 및 수정에서 사용할 수 있습니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 수정 된 중간 탄소 강철에서 압 연 합니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    클래식™ 슈 (중간 정도의 서비스, 단 한 번 Grouser)를 추적
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 슈 유형: 보통 서비스, 단일 그라우저
    • 슈 폭(in): 20.1
    • 트랙 피치(in): 6.9
    pipelayer
    561C

    track-type loader
    953C 977

    track-type tractor
    D5 D5B 5 163 55 5S 153 6 5A