제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 602-8166에 대한 설명
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
부품 번호 602-8166 사양
측정 단위
미국
미터법
Hose ID (in):
0.75
Material:
High Pressure Hose
Overall Length (in):
80.827
Hose Type:
4 or 6 Wire Spiral
부품 번호 602-8166의 호환 가능 모델
휠형 굴삭기
M323F
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.