지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지604-3571: Motor Grader Cutting Edge
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더 커팅 엣지604-3571: Motor Grader Cutting Edge
604-3571: Motor Grader Cutting Edge

Cat® 35 mm Flat Grader Cutting Edge

브랜드: Cat

제품 이미지
604-3571: Motor Grader Cutting Edge
604-3571: Motor Grader Cutting Edge
604-3571: Motor Grader Cutting Edge
604-3571: Motor Grader Cutting Edge
604-3571: Motor Grader Cutting Edge
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Cat® 35 mm Flat Grader Cutting Edge

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 604-3571 사양

측정 단위

미국미터법
Hole Spacing (in): 6.0
Serrated Tooth (in): 3.425
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 35.0
Overall Length (mm): 1,826.4
Width (in): 10.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 71.906
Serrated Tooth (mm): 87.0
Width (mm): 254.0
Hole Quantity: 13
Serrated Gap (in): 2.559
Edge Shape: Flat
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 65.0
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
더 보기
부품 번호 604-3571의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료