Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트포크621-9131: 1,209mm(48in)
어탯치먼트포크621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)

건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)
621-9131: 1,209mm(48in)

건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 621-9131에 대한 설명

Cat 팔레트 포크 캐리지는 다양한 자재 취급 필요를 충족하도록 설계되었습니다. 캐리지를 다양한 길의 포크 갈래와 함께 사용하여 건설 또는 산업 현장의 대형 또는 팔레트화한 자재를 운반하고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료와 씨앗을 처리하십시오.

더 보기
부품 번호 621-9131 사양

측정 단위

미국미터법
높이: 36.4 in
높이: 925 mm
폭: 1209 mm
폭: 48 in
전체 폭: 1300 mm
전체 폭: 51.2 in
무게: 332.9 lb
무게: 151 kg
길이: 312 mm
길이: 12.3 in
갈래 간격: 250~1,018mm(10~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형: 스키드 스티어 커플러
더 보기
부품 번호 621-9131의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료