Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리626-2498: EDGE AS
지상 결합 작업 툴버킷 베이스 엣지 및 립베이스 엣지 어셈블리626-2498: EDGE AS
626-2498: EDGE AS

브랜드: Cat

제품 이미지
626-2498: EDGE AS
626-2498: EDGE AS
626-2498: EDGE AS
626-2498: EDGE AS
626-2498: EDGE AS

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 626-2498에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 626-2498 사양

측정 단위

미국미터법
Width Between Sidebars (mm): 3,390.0
Overall Width (in): 140.945
End Depth (in): 12.008
Bevel Angle: 22.6
Adapter Size: Advansys 100
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 45
Overall Width (mm): 3,580.0
Overall Depth (in): 12.008
Size: Advansys 100
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 305.0
Series: Advansys
Adapter Series: Advansys
Width Between Sidebars (in): 133.465
End Depth (mm): 305.0
Edge Assembly Type: Standard
더 보기
부품 번호 626-2498의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료