6B-5310: 6B-5310 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6B-5310: 6B-5310 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 6B-5310
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 16
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    3300
    3306B, G3304B, G3306, 3304B, 3306, G3306B, G3304, 3304

    marine products
    D333A, D330A

    wheel tractor scrapers
    657G, 651E, 657E, 657EPP, 627BPP, 637E, 627B

    track excavators
    235

    track type tractors
    D5E, D5B

    motor graders
    16H, 14M, 16M, 140B, 12F

    articulated trucks
    D250EII, D250E, D300E, D400E, D350E, D300D, D350D, D400D

    pipelayers
    594H, 594, 571G, 572G

    underground mining loaders
    R1300G

    vibratory double drum asphalt
    CB-534

    skidders
    528

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel excavators
    M325BMH